text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMC SI6A061R/PN 1x 5A

Artikelnummer: 8C000008
Anreihtechnik Antriebsregler PMC SI6 Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Ausgangsnennstrom: 1x 5 A @ 4kHz / 1x 4,5 A @ 8kHz. Imax: 210% für 2s / 250% für 2s. Scheinleistung: 3,5 kVA. ohne Bremswiderstand. ...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Anreihtechnik Antriebsregler PMC SI6 Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Ausgangsnennstrom: 1x 5 A @ 4kHz / 1x 4,5 A @ 8kHz. Imax: 210% für 2s / 250% für 2s. Scheinleistung: 3,5 kVA. ohne Bremswiderstand. Option: Safety Modul SR6 (STO über Klemmen)und PROFINET.

Zulassung UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Versorgungsspannung U2 24  V
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Ausgangsnennstrom (4 kHz) [A] 5 A  
Ausgangsnennstrom (8 kHz) [A] 4,5 A  
Sicherheitsfunktion, -technik R=SR6: STO über Klemmen  
Max.Ausgangsstrom (4kHz) [%/s] 210%@2s  
Max.Ausgangsstrom (8kHz) [%/s] 250%@2s  
PMCErweiterung Firmware PN = ProfiNet  
Anzahl digitale Eingänge 8  
Umgebungstemperatur 0 - 45  °C
Art der Kühlung eingebauter Lüfter  
Schutzart Gehäuse IP20  
Abmessung h 343  mm
Abmessung b 45  mm
Abmessung t 265  mm
Nettogewicht 3030  g
Bruttogewicht 4650  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100143  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

PMC PS6A34 50A/20KW
PMC PS6A34 50A/20KW 8C000003
Versorgungsmodul für PMC SI6 Antriebsregler. Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Eingangsnennstrom: 50 A. Maximaler Eingansstrom: 180% für 5s / 150% für 30s. Nennleistung 20kW.
PMC PS6A24 25A/10KW
PMC PS6A24 25A/10KW 8C000001
Versorgungsmodul für PMC SI6 Antriebsregler. Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Eingangsnennstrom: 25 A. Maximaler Eingansstrom: 180% für 5s / 150% für 30s. Nennleistung 10kW.
PMC PS6A44 92A/50KW
PMC PS6A44 92A/50KW 8C000184
Versorgungsmodul Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Eingangsnennstrom: 92 A. Maximaler Eingansstrom: 180% für 5s / 150% für 30s. Nennleistung 50kW.

Obligatorisches Zubehör

PMC SI6A061 terminal set (R)
PMC SI6A061 terminal set (R) 8C000005
Klemmensatz für den Antriebsregler SI6A061R mit STO über Klemme