text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PIT esb6.16 safe contact block 1n/c 1n/o

Artikelnummer: 400366
PITestop, Kontaktblock, 1n/c mit Überwachung, 1n/o, Flachstecker.

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
cCSAus  
TÜV  
EAC  
Selbstüberwacht ja  
 
Min. Kontaktstrom 1  
Schaltverm.Not-haltnach Norm EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial Not-Halt AgNi  
Umgebungstemperatur -30 - 70  °C
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Anschlussklemme Flachstecker  
Abmessung h 52.6  mm
Abmessung b 22.2  mm
Abmessung t 22.2  mm
Nettogewicht 9  g
Bruttogewicht 11  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371302  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC000041  
UNSPSC 25 39122216  
GTIN 4046548061550  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1