text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN cs2.1 1 actuator

Artikelnummer: 540180
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs2.x, IP67, VPE = 1 Stück.

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Sensorprinzip Transponder  
Codierstufe nach ISO 14119 hoch  
Transponder Codierung vollcodiert  
Gerätevariante Betätiger  
 
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -25  
70  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-3  
Schwingungen nach Norm ... EN 60947-5-2  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
Schutzart Gehäuse IP6K9K  
Gehäusematerial Oberteil PBT  
Abmessung h 11  
Abmessung b 40  
Abmessung t 40  
Nettogewicht 20  
Bruttogewicht 21  
Betriebsfrequenz 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-Code 4046548002997  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274002  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
Volumen 0  
 

Optionales Zubehör

PSEN screw M5x10 10pcs
PSEN screw M5x10 10pcs 540311
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M5x10, Material Edelstahl, VPE = 10 Stück, passend für Betätiger: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M5x20, Material Edelstahl, VPE = 10 Stück, passend für Betätiger: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.

Zubehör zur Inbetriebnahme

PSEN cs2.1n   1switch
PSEN cs2.1n 1switch 540153
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, 4 Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VPE = 1 Stück vollcodierter Schalter, max. 8 Einlernvorgänge.
PSEN cs2.1p   1 switch
PSEN cs2.1p 1 switch 540150
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, 4 Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VPE = 1 Stück vollcodierter Schalter, max. 8 Einlernvorgänge.