Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"9A000017","name":"PRMS compress kit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Abbildung ähnlich
PRMS compress kit
Artikelnummer: 9A000017
Set für den Einsatz mit Druckmessfolien des
PRMS film kit:
Element 1: Material Silikon, Farbe gelb, Dicke 21 mm,
Härte Shore AO 10.
Element 2: Material Silikon, Farbe blau, Dicke 14 mm,
Härte Shore A ... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Set für den Einsatz mit Druckmessfolien des PRMS film kit: Element 1: Material Silikon, Farbe gelb, Dicke 21 mm, Härte Shore AO 10. Element 2: Material Silikon, Farbe blau, Dicke 14 mm, Härte Shore A 30. Element 3: Material Silikon, Farbe schwarz, Dicke 7 mm, Härte Shore A 70.
Technische Daten
Mechanische Daten
Abmessung h | 67 mm |
Abmessung b | 109 mm |
Abmessung t | 109 mm |
Nettogewicht | 486 g |
Bruttogewicht | 500 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 39269097 |
UNSPSC 25 | 23101519 |
EAN-Code | 4046548088809 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27389102 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0.847 |