Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"312430","name":"PSSu K S 16DI","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}

Abbildung ähnlich
PSSu K S 16DI
Artikelnummer: 312430
PSSu, Kompaktmodul, Standard, digitale Ein- und Ausgänge, 16 Eingänge.
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
UKCA BG cULus Listed TÜV |
Anwendungsbereich | Standard |
Technische Daten
Eingänge
Anzahl digitale Eingänge | 16 |
U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
Potenzialtrennung Eingänge | ja |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... |
EN 55011: class A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 EN 61000-4-9 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Beschleun. Schock nach Norm 2 | 10g |
Luft- und Kriechstrecken nach |
EN 61131-2
EN 60664-1 |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Frontplatte | PC |
Gehäusematerial Beschr.träger | PC |
Klemmenart | steckbar |
Abmessung h | 128.9 mm |
Abmessung b | 30 mm |
Abmessung t | 56 mm |
Nettogewicht | 86 g |
Bruttogewicht | 95 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 7c I |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe | Bleioxid |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1% |
CAS Nr. | 1317-36-8 |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
GTIN | 4046548056020 |
Volumen | 0.358 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör

PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
313116
PSSu, Steckersatz für Kompaktmodule, 3-reihig/30-polig,
Federkraftanschluss, BL-I/O-Serie, VPE 2 Stecker.

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
313115
PSSu, Steckersatz für Kompaktmodule, 1-reihig, 10 Klemmen,
Federkraftanschluss, 2 Stück.
Optionales Zubehör

PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
312966
PSSu, Beschriftungsträger für 30 mm breite Kompaktmodule, VPE 5 Stück.

PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10
Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.

PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische
Beanspruchung, VPE 2 Stück.

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.

PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung,
grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit
Kennzeichnungsaufkleber.