Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"773712","name":"PNOZ mc6p CANopen 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037024","0010100203702480FX"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ mc6p CANopen 2
Artikelnummer: 773712
PNOZmulti Classic, Kommunikationsmodul, Standard, Feldbus CANopen,
Protokoll CiA DS-301 V3.0, Stationsadressen 0 - 99, 1 SUB-D-Stiftstecker
9-polig, 8 Übertragungsraten, konfigurierbar, 10 kBit/s - 1 ... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PNOZmulti Classic, Kommunikationsmodul, Standard, Feldbus CANopen, Protokoll CiA DS-301 V3.0, Stationsadressen 0 - 99, 1 SUB-D-Stiftstecker 9-polig, 8 Übertragungsraten, konfigurierbar, 10 kBit/s - 1 MBit/s, 24/128 Bit virtuelle Eingänge, 24/128 Bit virtuelle Ausgänge.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von UINT1 | Versorgung des Moduls |
Quelle der intern. Spannung | über Basisgerät |
Spannungsart von UINT1 | DC |
Toleranz von UINT. Modul | -2 %/+2 % |
Feldbusschnittstelle
Feldbus-Schnittstelle | CANopen |
Gerätetyp des Feldbus | Slave |
Name Feldbus-Protokoll | CiA DS-301 V3.0 |
zul. Feldbus-Stationsadressen | 0 - 99d |
Einstellbare Übertragungsraten |
10 kbit/s
500 kBit/s 20 kbit/s 250 kBit/s 1 MBit/s 800 kbit/s 50 kbit/s 125 kBit/s |
Anschluss Feldbus | 9-pol. Sub-D-Stiftstecker |
galvan. Trennung vom Feldbus | ja |
Prüfspannung | 500 V AC |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
Überspannungskategorie | III |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
Abmessungen der Normschiene | 35 x 7,5 EN 50022 |
Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V0 |
Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
Abmessung h | 94 mm |
Abmessung b | 22.5 mm |
Abmessung t | 119 mm |
Nettogewicht | 115 g |
Bruttogewicht | 135 g |
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
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548064223 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volumen | 0.42 |