Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"773719","name":"PNOZ mc12p Powerlink","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037024","0010100203702480FX"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ mc12p Powerlink
Artikelnummer: 773719
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen, PNOZmulti Classic,
Feldbusmodul, ETHERNET POWERLINK.
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
UKCA cULus Listed EAC |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von UINT1 | Versorgung des Moduls |
Quelle der intern. Spannung | über Basisgerät |
Spannungsart von UINT1 | DC |
Toleranz von UINT. Modul | -2 %/+2 % |
Feldbusschnittstelle
Feldbus-Schnittstelle | Ethernet POWERLINK V2 |
Gerätetyp des Feldbus | Controlled Node |
Einstellbare Übertragungsraten | 100 MBit/s |
Anschluss Feldbus | RJ45 |
galvan. Trennung vom Feldbus | ja |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-30 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
Überspannungskategorie | III |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Potenzialtrennung
Potenzialtrennung 1 zwischen | Feldbus und Modul |
Art der Potenzialtrennung 1 | Funktionsisolierung |
Mechanische Daten
Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
Abmessungen der Normschiene | 35 x 7,5 EN 50022 |
Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V0 |
Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
Abmessung h | 94 mm |
Abmessung b | 22.5 mm |
Abmessung t | 114 mm |
Nettogewicht | 115 g |
Bruttogewicht | 125 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548071719 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volumen | 0.427 |