text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 10m

Produktnummer: 380508
GTIN: 
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 10 m.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse -  
 
Dimensioneringsstrøm 4  
Typ. ledermodst. dataledn. K1 72 +/-6 ohm/km  
Typ. karakt. modstand K1 100 - 120 ohm  
Omgivelsestemperatur -25  
85  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP67  
Stiktype 1 5-pol. M12-hunstik  
Form på stiktype 1 lige  
Kodning af M12-stik 1 A-kodet  
Kontaktoverflader materiale 1 Au  
Hunstikkenes materiale CuSn  
Kabeltype K1 TP-(ST)-PUR  
Kabellængde 10  
Materiale skærmoverflade K1 Sn  
Farve på kabelkappe 1 Signalgul, RAL 1003  
Husets farve sort  
Materiale for kabelkappe 1 PUR  
Trækevne for kabel 1 nej  
Maks. udv. diameter kabel K1 6.35  
6.35  
Isolationsmat.l dataledning K1 PP  
Isolationsmat. forsyn.ledn K1 PE-E  
Tværsnit dataleder AWG K1 24  
Tværsnit dataleder K1 2 x 0,24 mm²  
Tværsnit UB-leder K1 2 x 0,38 mm²  
Tværsnit skærm-leder K1 1 x 0,38 mm²  
Snoning K1 2x twisted pair  
Afskærmning K1 ja  
Afskærmningstype K1 Trådvæv  
Antal ledere 5  
Godkendelser af kabel K1 UL  
Godkendelser af hanstik 1 UL94 V-0  
Halogenfri Ja  
Oliebestandighed bestandig  
Uantændelighed UL Cable Flame  
Husets materiale PUR  
Nettovægt 351  
Bruttovægt 361  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant