Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8C000089","name":"PMC DL6B20 Quick DC-Link > PS6A2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
Som på fig.
PMC DL6B20 Quick DC-Link > PS6A2
Produktnummer: 8C000089
Rear section module for size 2 supply module: PS6A24
#
The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an
insulation connection piece are contained in the scope of delivery.
The copper r... Mere
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Rear section module for size 2 supply module: PS6A24 # The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an insulation connection piece are contained in the scope of delivery. The copper rails are not included in the scope of delivery. These must have a cross-section of 5 x 12 mm. Insulation end sections are available separately.
Teknisk data
Mekaniske data
Mål, højde | 405 mm |
Mål, bredde | 45 mm |
Mål, dybde | 35 mm |
Nettovægt | 480 g |
Bruttovægt | 520 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85049090 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-kode | 4046548101041 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023192 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |
Volumen | 0 |