Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"312590","name":"PSSu E PS-P 5V","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Som på fig.
PSSu E PS-P 5V
Produktnummer: 312590
PSSu, elektronikmodul, passivt, spændingsfordeling, strømforsyning,primær 24
V DC 0,5 A, sekundær 5 V DC 2 A, kontinuerlig effekt 10 W,kortslutningssikret,
overbelastningssikret, galvanisk adskilt.
Styk
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
UKCA BG cULus Listed |
Anvendelsesområde | Standard |
Teknisk data
Elektriske data
Formål med U1 | Input |
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 12 W |
Tolerance udgangsspænding(er) | -2 %/+2 % |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | 0 - 60 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Accel. stød iht. stand. 2 | |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Husets materiale kodning | PA |
Klemmetype | stikbar |
Mål, højde | 76 mm |
Mål, bredde | 12.6 mm |
Mål, dybde | 60.2 mm |
Nettovægt | 34 g |
Bruttovægt | 42 g |
Navn kodningselement | B |
Farve kodningselement | lysegrå |
Miljø
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85044095 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548054118 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242610 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001600 |
Volumen | 0.049 |
Ekstra tilbehør
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10
stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk
belastning, pakke med 2 stk.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse,
grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med
mærkningsetiketter.
Nødvendigt driftstilbehør
PSSu BP-C 1/12 C
312621
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række,
6 tilslutningsniveauer, 12 klemmer, fjederkrafttilslutning.
PSSu BP-C 1/12 S
312620
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 1 række,
6 tilslutningsniveauer, 12 klemmer, skruetilslutning.
PSSu BP 1/8 C
312601
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1-rækket, 4
tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning.
PSSu BP 1/8 S
312600
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 4
tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning.
PSSu BP 1/12 S
312618
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 6
tilslutningsniveauer, 12 klemmer, skruetilslutning.
PSSu BP 1/12 C
312619
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1-rækket, 6
tilslutningsniveauer, 12 klemmer, fjederkrafttilslutning.