text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSS u2 ES 16PT 0V

Produktnummer: 328090
GTIN: 4046548071993
PSS u2, elektronikmodul, Standard, spændingsfordeling, 16 udgange, tilslutning Periphery Supply 0 V, 1 række, klemmeblok PSS u2 T 16 nødvendig (medfølger ikke ved levering).

Styk

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
Anvendelsesområde Standard  
 
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -25  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 95 % r. F. bei 40 °C  
Tildugning tilladt? unzulässig  
Till. dr.højde over havoverfl. 5000 m  
EMC iht. standard .... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 150 m/s²  
Accel. stød iht. stand. 2 100 m/s²  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer IP20  
Potentialadskillelse 1 mellem Periphery og Module Supply  
Type af potentialadskillelse 1 Funktionsisolering  
Husets materiale PC  
Klemmetype steckbar  
Mål, højde 110.8  
Mål, bredde 12.5  
Mål, dybde 72.5  
Nettovægt 29  
Bruttovægt 38  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242610  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001600  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548071993  
Volumen 0.115  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, tilbehør, modulholder, til elektronikmoduler, 4 stikpladser, bredde 50,1 mm, højde 107 mm, overhold monteringsafstande.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, tilbehør, modulholder, til elektronikmoduler, 1 stikplads,bredde 12,6 mm, højde 107 mm, overhold monteringsafstande.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 16-polet, fjederkrafttilslutning, pakke med 10 stk.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, tilbehør, kodningselementer til elektronikmoduler, pakke med 10stk.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til elektronikmoduler, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, pakke med 10 stk.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til elektronikmoduler, lang variant, 103 x 10,5 mm, pakke med 10 stk.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til klemmeblok, 61 x 11,5 mm, pakke med 10 stk.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, tilbehør, tekststrimmel, til elektronikmodulernes tekstholder, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, pakke med 10 x DIN A4-ark.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, tilbehør, tekststrimmel, til elektronikmodulernes tekstholder, lang variant, 103 x 10,5 mm, pakke med 10 x DIN A4-ark.

Nødvendigt driftstilbehør

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 16-polet, fjederkrafttilslutning, pakke med 1 stk.