Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"773886","name":"PNOZ msi21p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Som på fig.
PNOZ msi21p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
Produktnummer: 773886
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder-
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 1,5 m, til Bosch Rexroth.
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
Godkendelse | cULus Listed |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | 0 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 15-pol. Sub-D-hunstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Stiktype 2 | 15-pol. Sub-D-hanstik |
Form på stiktype 2 | lige |
Stiktype 3 | 8-pol. RJ45-hanstik |
Form på stiktype 3 | lige |
Fastspændingsskruer | UNC 4-40 |
Husets materiale stik 3 | PBT |
Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
Kontaktoverflader materiale 2 | Au |
Kontaktoverflader materiale 3 | Au |
Stifternes materiale | Cu-legering |
Hunstikkenes materiale | Cu-legering |
Kabellængde | 1.5 m |
Tolerance for kabellængde K1 | +/- 0,15 m |
Farve på kabelkappe 1 | grøn, som RAL6018 |
Husets farve | sort, RAL 9005 |
Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
Trækevne for kabel 1 | ja |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 8 x Ø |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 6 mm |
Ledernes tværsnit | 0.14 mm² |
Ledertværsnit AWG K1 | 26 |
Afskærmning K1 | ja |
Antal ledere | 8 |
Godkendelser af kabel K1 | UL AWM-style 20233 |
Godkendelser af hanstik 1 | UL94 V-0 |
Godkendelser af hanstik 2 | UL94 V-0 |
Godkendelser af hanstik 3 | UL94 V-0 |
Husets materiale | TPE-SEBS UL 94 HB |
Mål, højde | 38 mm |
Mål, bredde | 40.8 mm |
Mål, dybde | 16 mm |
Nettovægt | 89 g |
Bruttovægt | 106 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
%-andel af forurenende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548081039 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |