text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN sg2c-3LBE unit

Produktnummer: 570802
Sikkert beskyttelsesdørssystem, 2. generation, sikker låsning med sikker tvangskobling, i overensstemmelse med EN 60947-5-3, tilapplikationer op til PL e. Består af 3 elementer: 1. Belyst trykknap til...  Mere

Produkt under udfasning


Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Sikkert beskyttelsesdørssystem, 2. generation, sikker låsning med sikker tvangskobling, i overensstemmelse med EN 60947-5-3, tilapplikationer op til PL e. Består af 3 elementer: 1. Belyst trykknap til aktivering af beskyttelsesdøren. 2. Nøgleafbryder til adgang og frigivelse af beskyttelsesdøren 3. Nødstopknap. Leveringsomfang:Sensorenhed med trykknapper inklusive farvekapper og flugtvejsoplåsningsstang samt aktuator til højre- eller venstrehængte døre. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Kodningstrin iht. ISO 14119 gering  
Transponder kodning codiert  
Egnet til serieforbindelse ja  
Modulvariant Unit  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 2  
Antal indgange 2  
U indg. iht. EN 61131-2 type 2 24 V DC  
Antal bryde-kontakter nødstop 2  
Åbningsmåde nødstop Drehentriegelung  
Koblingska.nødstopiht. stand. EN 60947-5-1  
Antal OSSD-udgange 2  
Antal meldeudgange 2  
HL-U kortslutningssikret ja  
Kontaktmateriale knap AgNi  
Koblingskap.knap iht. standard EN 60947-5-1  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -20 - 55  °C
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC iht. standard .... EN 55011: class A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP54  
UL kapslingsklasse (type) type 1  
Ændr. tasteafst. temp.ænd. +-0,01mm/°C  
Flugtvejsoplåsning til stede ja  
Tilholdekraft for lukkebevægel 1000  
Tvangskobl.-kraft drejeretning 2000  
Højdeforskydning maks. +/-2,5 mm  
Vinkelforskydning maks. +/-1,5 deg  
Aktuator type 1 PSEN sg2 actuator  
Tilslutningstype Federzugklemme steckbar  
Ledninger kabel LiYY 24 x 0,5 mm2  
Husmateriale overdel Plast  
Materiale aktuator Edelstahl  
Mål, højde 465  mm
Mål, bredde 200  mm
Mål, dybde 108  mm
Nettovægt 2570  g
Bruttovægt 2950  g
Driftsfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
6c  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079739  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part). OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
Sikkert beskyttelsesdørssystem, 2. generation, tilbehør: Stiksæt i fjederudførelse med omløbermøtrik og trækaflastning til kabelforskruning. (reservedel). OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part). OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
Sikkert beskyttelsesdørssystem, 2. generation, tilbehør: Afdækning rigelmekanik, gul, pakke med 2 stk. (reservedel). OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part). OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part). OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.