Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"630771","name":"PSEN op4H-s-30-180/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
Som på fig.
PSEN op4H-s-30-180/1
Produktnummer: 630771
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm),
beskyttelsesområdets højde 1800 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12,
sender: 4-polet, modtager: 8-polet, tilslutnings... Mere
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 1800 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.
Generelle data
Godkendelse |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
BWS-type | 4 |
Sensorprincip | optisk |
Højde på beskyttelsesområde | 1800 mm |
Opløsning kapslingsklasse | Hånd |
Driftsområde (m) | 0.2 - 19 m |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Optiske data
Anvendt bølgelængdeområde | 950 nm |
Halvlederudgange
Antal OSSD-udgange | 2 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | 0 - 55 °C |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-3 |
Fugtbelastning oplysninger | 95 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 10g |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Times
Reaktionstid | 28 ms |
Mekaniske data
Husmateriale overdel | Aluminium |
Mål, højde | 1883.3 mm |
Mål, bredde | 32.3 mm |
Mål, dybde | 36.9 mm |
Nettovægt | 10300 g |
Bruttovægt | 10800 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kode | 4046548062304 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volumen | 0 |
Ekstra tilbehør
PSEN op Mirror-190/1
630905
Omdirigeringsspejl 80 mm bredt med længden 190 cm. Kan anvendes med alle
lysgitre i PSENopt-serien < 190 cm. Til direkte montering på
maskinen kræves også "PSEN op Mirror Bracket Kit/1"
monteringsvinkel, til montering i "PSEN op Protective" kræves
monteringsvinkel "PSEN op Protective Bracket Mirror/1".
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
630906
Monteringsvinkel til serien "PSEN op Mirror" til direkte montering.
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
Kontrolstav til kontrol af funktionen, diameter 30 mm, håndbeskyttelse.
PSEN op67-69K-180/1
630941
PMMA-akryltubus til tætning og beskyttelse af et
sikkerhedslysgitter med længden 180 cm i serien "PSEN op.../1". IP-
kapslingsklassen forhøjes fra IP65 til IP67, IP68 og IP69K. Gore-Tex-
membranen på kapperne forhindrer indtrængning af smuds og
vand samt indvendig kondensation. Lysgitrets forbindelseskabel føres
gennem en M16 PG-kabelforskruning og forhindrer
indtrængning af smuds og vand.
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, vinklet hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSEN op Protective Bracket-4/1
630956
Monteringssæt med 4 monteringsprofiler til fastgørelse af et
sikkerhedslysgitter i serien "PSEN op.../1" til lysgitterlængder
fra 15 cm til og med 120 cm i den passende aluminiumprofil
PSEN op Protective Column/1.
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 består af en grundplade af rustfrit stål
og 3 fjedre samt passende fastgørelse. Sammen med "PSEN op
Protective Column" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Protective
Bracket" opnås der beskyttelse af lysgitre eller omdirigeringsspejle mod
kraftig mekanisk påvirkning.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Aluminiumprofil med længden 190 cm. Sammen med "PSEN op Protective
Base/1" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Protective Bracket"
opnås der beskyttelse af lysgitre eller omdirigeringsspejle mod kraftig
mekanisk påvirkning.
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
PSEN op Protective Column-165/1
630953
Aluminiumprofil med længden 165 cm. Sammen med "PSEN op Protective
Base/1" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Protective Bracket"
opnås der beskyttelse af lysgitre eller omdirigeringsspejle mod kraftig
mekanisk påvirkning.
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, vinklet hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
630366
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
Monteringssæt med 4 monteringsprofiler til fastgørelse af etomdirigeringsspejl
i serien "PSEN op Mirror .../1" i den passende aluminiumprofil "PSEN
op Protective Column/1".
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
630367
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSEN op Lens Shield-180/1
630921
5 PMMA Altuglas-plader i længden 180 cm med tilhørende
fastgørelsesvinkler til beskyttelse af frontpladen på et
sikkerhedslysgitter i serien "PSEN op.../1" mod støv, spåner eller
gnister. Til beskyttelse af et lysgitterpar kræves to "PSENop Lens
Shield".
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, vinklet hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, vinklet hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m