Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"631045","name":"PSEN op2H-A-30-105/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080JR"]}
Som på fig.
PSEN op2H-A-30-105/1
Produktnummer: 631045
Sikkerhedslysgitter type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm),
beskyttelsesområdets højde 1050 mm. Funktioner: muting, blanking,kaskadeopkobling,
ingen dødzoner. Mulighed for programmering via s... Mere
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedslysgitter type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 1050 mm. Funktioner: muting, blanking,kaskadeopkobling, ingen dødzoner. Mulighed for programmering via softwaren PSENoptConfigurator eller direkte på lysgitret. Forsyningsspænding 24 V, tilslutning via 18-pol. pigtail-kabel på M12-stik. Tilslutningsstik M12 sender: 5- polet, modtager: blanking 12-polet, muting 12-polet/5-polet. Der medfølger ikke noget pigtail-kabel ved levering.
Generelle data
Godkendelse |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
BWS-type | 2 |
Sensorprincip | optisk |
Højde på beskyttelsesområde | 1050 mm |
Opløsning kapslingsklasse | Hånd |
Driftsområde (m) | 0.2 - 20 m |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Optiske data
Anvendt bølgelængdeområde | 950 nm |
Halvlederudgange
Antal OSSD-udgange | 2 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | 0 - 50 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 95 % RF ved 50 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 10g |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Times
Reaktionstid | 18 ms |
Mekaniske data
Husmateriale overdel | Aluminium |
Mål, højde | 1056.3 mm |
Mål, bredde | 35 mm |
Mål, dybde | 40.8 mm |
Nettovægt | 2550 g |
Bruttovægt | 5150 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-kode | 4046548075601 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volumen | 0 |
Nødvendigt driftstilbehør
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, kan bruges til kabelkæder,12-polet, lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, kan bruges til kabelkæder,12-polet, lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
PSEN op pigtail receiver m
631057
Tilbehør til PSENopt Advanced, tilslutningskabel til modtager (dobbelthanstik)
lysgitter PSENopXX-A, muting, kabellængde: 0,2 m
PSEN op pigtail receiver b
631056
Tilbehør til PSENopt Advanced, tilslutningskabel til modtager lysgitterPSEN
opXX-A, blanking, kabellængde: 0,2 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
PSEN op pigtail emitter
631055
Tilbehør til PSENopt PSENopt Advanced, tilslutningskabel til senderlysgitter PSEN
opXX-A, kabellængde: 0,2 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, kan bruges til kabelkæder,12-polet, lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, kan bruges til kabelkæder,12-polet, lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, kan bruges til kabelkæder,12-polet, lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, kan bruges til kabelkæder,12-polet, lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m