text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
13 produkter fundet
O300.GP.2-11246332
Z9000039
GTIN: 4046548105940
Refleksionslysføler med baggrundsudblænding, følerområde 30 - 100 mm, 4-pol. M8-hanstik, halvlederudgang (PNP)

På forespørgsel
O200.GP-11729705
Z9000062
GTIN: 4046548109962
Refleksionslysføler med baggrundsudblænding, følerområde 10 - 160 mm, tilslutningskabel 0,2 m med 4-pol. M8-hanstik, halvlederudgang (PNP)

På forespørgsel
O500.GR.2-11729706
Z9000063
GTIN: 4046548109979
Refleksionslysføler med baggrundsudblænding, følerområde 60 - 550 mm, 4-pol. M12-hanstik, halvlederudgang (PNP)

På forespørgsel
Mounting bracket-11731008
Z9000075
GTIN: 4046548110876
L-fastgørelsesvinkel, montering af varenr.: Z9000062

På forespørgsel
Mounting bracket-11731009
Z9000076
GTIN: 4046548110883
S-fastgørelsesvinkel, montering af varenr.: Z9000062

På forespørgsel
Sensofix O200-11731010
Z9000077
GTIN: 4046548110890
Fastgørelsesplade med justering af X/Y/Z-akse for varenr.: Z9000062

På forespørgsel
Mounting bracket-11731011
Z9000078
GTIN: 4046548110906
L-fastgørelsesvinkel, montering af varenr.: Z9000063

På forespørgsel
Mounting bracket-11731012
Z9000079
GTIN: 4046548110913
Fastgørelsesvinkel til vægmontering af varenr.: Z9000063

På forespørgsel
Sensofix O500-11731013
Z9000080
GTIN: 4046548110920
Fastgørelsesplade med justering af X/Y/Z-akse for varenr.: Z9000063

På forespørgsel
Mounting bracket-11706873
Z9000040
GTIN: 4046548106480
L-vinkel, stående montering af varenr.: Z9000039

På forespørgsel
Mounting bracket-11706874
Z9000041
GTIN: 4046548106497
Fastgørelsesvinkel til vægmontering af varenr.: Z9000039

På forespørgsel
Sensofix O300-11706875
Z9000042
GTIN: 4046548106701
Fastgørelsesplade med justering X/Y/Z-akse for varenr.: Z9000039

På forespørgsel
O300W.GP.2-11723089
Z9000058
GTIN: 4046548108408
Refleksionslysføler med baggrundsudblænding, følerområde 30 - 100 mm, 4-pol. M8-hanstik, halvlederudgang (PNP), rustfrit stålhus i Washdown-design

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug