text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN rd1.x I/O PN analysing unit

Produktnummer: 6B000001
GTIN: 4046548104509
Analyseenhed til PSEN rd1.1/1.2, 2 indgange, 4 udgange, PROFINET- interface med Profisafe-protokol

Styk

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse RED  
CE  
UKCA  
UL Certified Mark  
TÜV  
Sensorprincip FMCW-radar  
Antal slaves 6  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Antal OSSD-udgange 4  
Stiktype ETHERNET-interface RJ45  
Antal Ethernet-tilslutninger 3  
Omgivelsestemperatur -30  
60  
Fugtbelastning oplysninger maks. 95 %  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Reaktionstid 100  
Mål, højde 103  
Mål, bredde 105  
Mål, dybde 58  
Nettovægt 172  
Bruttovægt 324  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273890  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548104509  
Volumen 3.534  dm3
Harmonized System Code 85299097  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH C1000044
Tilslutningsledning, 5-pol. M12-hunstik, vinklet, twisted pair, afskærmet, kabellængde: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH C1000045
Tilslutningsledning, 5-pol. M12-hunstik, vinklet, twisted pair, afskærmet, kabellængde: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
Tilslutningsledning, 5-pol. M12-hunstik, vinklet, twisted pair, afskærmet, kabellængde: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik til 5-pol. M12- hunstik, vinklet, twisted pair, afskærmet, kabellængde: 3 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik til 5-pol. M12- hunstik, vinklet, twisted pair, afskærmet, kabellængde: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik til 5-pol. M12- hunstik, vinklet, twisted pair, afskærmet, kabellængde: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik til 5-pol. M12- hunstik, vinklet, twisted pair, afskærmet, kabellængde: 15 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.