Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"632036","name":"PSEN opII mirror column-195","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Som på fig.
PSEN opII mirror column-195
Produktnummer: 632036
Spejlsøjle "PSEN opII Mirror Column-195" med en spejllængde på
1950 mm. Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII
op til en beskyttelseszonelængde på 1800 mm. Spejlsøjlerne består af... Mere
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Spejlsøjle "PSEN opII Mirror Column-195" med en spejllængde på 1950 mm. Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 1800 mm. Spejlsøjlerne består af en beskyttelsesstander og et integreret spejl.
Generelle data
Godkendelse | - |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -25 - 60 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Mekaniske data
Husets materiale | Aluminium |
Materiale spejl | Glas |
Mål, højde | 1950 mm |
Mål, bredde | 96 mm |
Mål, dybde | 49 mm |
Nettovægt | 5940 g |
Bruttovægt | 10240 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
EAN-kode | 4046548089455 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272792 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |
Ekstra tilbehør
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII adjustable base unit er valgfrit tilbehør til "PSEN opII
Mirror Column" og giver ekstra beskyttelse mod kraftig mekanisk
påvirkning. Derudover kan spejlsøjlen justeres og tilpasses til ujævne
forhold.
PSEN screw set mirror column
632012
Sættet indeholder 3x fastgørelsesskruer til PSENopII mirror column eller
PSEN opII adjustable base unit.