Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"544012","name":"PSEN enc s2 eCAM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Som på fig.
PSEN enc s2 eCAM
Produktnummer: 544012
GTIN: 4046548074277
Absolut hastighedsføler, Singleturn, med to redundante SSI-interfaces,
massiv aksel 10 mm, pasfeder.
Styk
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Effektforbrug DC | 3.6 W |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | -20 - 70 °C |
| Maks. relativ luftfugtighed | 98% |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 60g |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP54 |
Mekaniske data
| Tilslutningstype | Klemmer |
| Husets materiale | Aluminium |
| Mål, højde | 125 mm |
| Mål, bredde | 75 mm |
| Mål, dybde | 75 mm |
| Nettovægt | 1000 g |
| Bruttovægt | 1400 g |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27270502 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001486 |
| UNSPSC 25 | 39121527 |
| GTIN | 4046548074277 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90318020 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |