text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN me1.02S / AS

Produktnummer: 570016
GTIN: 4046548099706
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Styk

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
cCSAus  
Modulvariant Enhed  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 AC/DC  
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Kapslingsklasse, kabinet IP67  
Tvangskoblingskraft 1500  N
Mål, højde 204.5  mm
Mål, bredde 42.5  mm
Mål, dybde 51  mm
Nettovægt 358  g
Bruttovægt 450  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 6c  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548099706  
Volumen 1.330  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabeltromle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan bruges til kabelkæder,enkeltledernes farve: hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød, kabellængde: 200 m