Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570206","name":"PSEN me2AR","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GM"]}
Som på fig.
PSEN me2AR
Produktnummer: 570206
GTIN: 4046548002799
Radiusaktuator til mekanisk sikkerhedstvangskobling PSEN me2.
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
cCSAus TÜV |
| Modulvariant | Aktuator |
Teknisk data
Mekaniske data
| Nettovægt | 46 g |
| Bruttovægt | 48 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
6a
6c |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272606 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548002799 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via
forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres
som standard, testimpuls eller 24 V.