Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"504250","name":"PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Som på fig.
PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
Produktnummer: 504250
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, højde på
udførelse 13 mm, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. med aktuator,
med 10 m kabel (PUR), ATEX-godkendelse.
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
UKCA cULus Listed ATEX electrosuisse TÜV EAC ECOLAB |
Sensorprincip | magnetisk |
Kodningstrin iht. ISO 14119 | lille |
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
Egnet til serieforbindelse | nej |
Modulvariant | Enhed |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Skiftespænding | 24 V |
Miljøoplysninger
ATEX-certifikatsnummer | SEV 12 ATEX 0121 X |
ATEX-kategori gas | II 3G Ex mc IIC T6 |
ATEX-kategori støv | II 3D Ex mc IIIC T80°C |
ATEX-anvendelsesområde X | X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C |
Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
Fugtbelastning iht. standard | IEC 60068-2-30 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
|
Mekaniske data
Aktuator type 1 | PSEN 1,1-20 |
Sensor kan indbygges flugtende | Ja, overhold montageanvisning |
Tilslutningstype | 10 m kabel |
Ledninger kabel | LiY11Y 4 x 0,25 mm2 |
Husmateriale overdel | PC |
Mål, højde | 36 mm |
Mål, bredde | 26 mm |
Mål, dybde | 13 mm |
Nettovægt | 337 g |
Bruttovægt | 357 g |
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
EAN-kode | 4046548044768 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |
Ekstra tilbehør
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Stikforbindelse, 5-polet, lige hanstik M12, A-kodet,
skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet
CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x16, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Stikforbindelse, 5-polet, vinklet hanstik M12, A-kodet,
skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet
CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Afstandsplade til PSEN 1.1 og PSEN 2.1, pakke = 10 stk.
PSEN reverse spacer
534320
Vende-monteringsplade, til alle PSEN i rektangulær udførelse, pakke = 2stk.