text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u

Produktnummer: 504229
GTIN: 4046548026689
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, til applikationer med PSENix1, pakke = 1 stk. med aktuator, med 10 m kabel (PUR).

Styk

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
ECOLAB  
TÜV  
Sensorprincip magnetisk  
Kodningstrin iht. ISO 14119 lille  
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 PDDB  
Egnet til serieforbindelse ja  
Modulvariant Enhed  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Skiftespænding 24  V
Omgivelsestemperatur -10  °C
Maks. omgiv. temp. ved Hmax
Maks. omgiv. temp. ved 2000 m +70 °C  
Fugtbelastning iht. standard IEC 60068-2-30  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60947-5-2  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP69  
IP67  
Aktuator type 1 PSEN 1,1-20  
Sensor kan indbygges flugtende Ja, overhold montageanvisning  
Tilslutningstype 10 m kabel  
Ledninger kabel LiY11Y 4 x 0,25 mm2  
Husmateriale overdel PBT  
Mål, højde 36  mm
Mål, bredde 26  mm
Mål, dybde 13  mm
Nettovægt 357  g
Bruttovægt 370  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274401  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548026689  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Interface PSEN ix1 til tilslutning og analyse af flere sikkerhedssensorer n/o, n/o, mål 96 x 48 x 43,5 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer.

Ekstra tilbehør

PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
Stikforbindelse, 5-polet, lige hanstik M12, A-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
Stikforbindelse, 5-polet, vinklet hanstik M12, A-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Monteringsvinkel PSENmag, pakke = 1 stk.
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Afstandsplade til PSEN 1.1 og PSEN 2.1, pakke = 10 stk.
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Vende-monteringsplade, til alle PSEN i rektangulær udførelse, pakke = 2stk.
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Interface PSEN ix1 til tilslutning og analyse af flere sikkerhedssensorer n/o, n/o, mål 96 x 48 x 43,5 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer.
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x16, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.