Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"504226","name":"PSEN 1.1a-20/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Som på fig.
PSEN 1.1a-20/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/1unit
Produktnummer: 504226
GTIN: 4046548026627
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, højde på
udførelse 13 mm, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. med aktuator,
med 5 m kabel (PUR).
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
CE
UKCA cULus Listed EAC ECOLAB TÜV |
| Sensorprincip | magnetisk |
| Kodningstrin iht. ISO 14119 | lille |
| Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Egnet til serieforbindelse | nej |
| Modulvariant | Enhed |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Skiftespænding | 24 V |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | -10 °C |
| Maks. omgiv. temp. ved Hmax | |
| Maks. omgiv. temp. ved 2000 m | +70 °C |
| Fugtbelastning iht. standard | IEC 60068-2-30 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
| Kapslingsklasse, kabinet |
IP69
IP67 |
Mekaniske data
| Aktuator type 1 | PSEN 1,1-20 |
| Sensor kan indbygges flugtende | Ja, overhold montageanvisning |
| Tilslutningstype | 5 m kabel |
| Ledninger kabel | LiY11Y 4 x 0,25 mm2 |
| Husmateriale overdel | PBT |
| Mål, højde | 36 mm |
| Mål, bredde | 26 mm |
| Mål, dybde | 13 mm |
| Nettovægt | 167 g |
| Bruttovægt | 207 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274401 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002544 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548026627 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Stikforbindelse, 5-polet, lige hanstik M12, A-kodet,
skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet
CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Stikforbindelse, 5-polet, vinklet hanstik M12, A-kodet,
skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet
CuZn, kablets udvendige diameter: 4-6 mm
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Afstandsplade til PSEN 1.1 og PSEN 2.1, pakke = 10 stk.
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
Vende-monteringsplade, til alle PSEN i rektangulær udførelse, pakke = 2stk.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x16, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.