Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570805","name":"PSEN sg2c-3LPS switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
Som på fig.
PSEN sg2c-3LPS switch
Produktnummer: 570805
Sikkert beskyttelsesdørssystem, 2. generation, sikker låsning med
sikker tvangskobling, i overensstemmelse med EN 60947-5-3, tilapplikationer op til
PL e. Består af 3 elementer: 1. Belyst trykknap
til... Mere
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkert beskyttelsesdørssystem, 2. generation, sikker låsning med sikker tvangskobling, i overensstemmelse med EN 60947-5-3, tilapplikationer op til PL e. Består af 3 elementer: 1. Belyst trykknap til aktivering af beskyttelsesdøren, 2. Trykknap til adgang og frigivelse af beskyttelsesdøren, 3. Områdestopknap. Leveringsomfang: Sensorenhed med trykknapper (reservedel).
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Sensorprincip | Transponder |
Kodningstrin iht. ISO 14119 | gering |
Transponder kodning | codiert |
Egnet til serieforbindelse | ja |
Modulvariant | Sensor |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 2 |
Indgange
Antal indgange | 2 |
U indg. iht. EN 61131-2 type 2 | 24 V DC |
Område stop
Åbningsmåde område-stop | Drehentriegelung |
Koblingskap.knap iht. standard | EN 60947-5-1 |
Halvlederudgange
Antal OSSD-udgange | 2 |
Antal meldeudgange | 2 |
HL-U kortslutningssikret | ja |
Knap
Kontaktmateriale knap | AgNi |
Koblingskap.knap iht. standard | EN 60947-5-1 |
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | -20 |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMC iht. standard .... |
EN 55011: class A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Overspændingskategori | III |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet | IP54 |
Skifteafstande
Ændr. tasteafst. temp.ænd. | +-0,01mm/°C |
Mekaniske data
Flugtvejsoplåsning til stede | ja |
Tilholdekraft for lukkebevægel | 1000 |
Tvangskobl.-kraft drejeretning | 2000 |
Aktuator type 1 | PSEN sg2 actuator |
Tilslutningstype | Federzugklemme steckbar |
Ledninger kabel | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Husmateriale overdel | Kunststoff |
Materiale aktuator | Edelstahl |
Mål, højde | 465 |
Mål, bredde | 46.5 |
Mål, dybde | 74.5 |
Nettovægt | 1080 |
Bruttovægt | 1170 |
Transponder
Driftsfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
6c 7c I |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
%-andel af forurenende stof | > 0,1% |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548079760 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
Volumen | 0 |
Tilbehør til indkøring
Ekstra tilbehør
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
570777
Sikkert beskyttelsesdørssystem, 2. generation, tilbehør: Stiksæt i
fjederudførelse med omløbermøtrik og trækaflastning til
kabelforskruning. (reservedel).
PSEN sg2 cover 2pieces
570773
Sikkert beskyttelsesdørssystem, 2. generation, tilbehør: Afdækning
rigelmekanik, gul, pakke med 2 stk. (reservedel).