Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"6O000003","name":"PSEN ml DHM up r 1.1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
Som på fig.
PSEN ml DHM up r 1.1
Produktnummer: 6O000003
GTIN: 4046548095043
Dørgrebsmodul til kodede PSENmlock-afbrydere med kabeludgang monteret
opad, hængselside til højre. Pakke = 1 dørgrebsmodul med greb med gul
grebsindsats og greb med rød grebsindsats
(flugtvejsoplåsningsgreb).
Styk
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Dørgrebsmodul til kodede PSENmlock-afbrydere med kabeludgang monteret opad, hængselside til højre. Pakke = 1 dørgrebsmodul med greb med gul grebsindsats og greb med rød grebsindsats (flugtvejsoplåsningsgreb).
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningstrin iht. ISO 14119 | gering |
| Transponder kodning | codiert |
| Kabeludtag | nach oben |
| Dørhængsel | rechts |
| Modulvariant | Betätiger |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | 0 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMC iht. standard .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 10g |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| UL kapslingsklasse (type) | type 1 |
Mekaniske data
| Levetid mekanisk type 3 | 6050 Zyklen |
| Tilholdekraft FZh skydedør | 2000 N |
| Tilholdekraft FZh sidehæn. dør | 3000 N |
| Tilholdekraft F1Max skydedør | 4000 N |
| Tilholdekraft F1Max sideh. dør | 6000 N |
| Højdeforskydning maks. | +/-2,0 mm |
| Maks. vinkelforskyd. om X-akse | +/-2,0 deg |
| Maks. vinkelforskyd. om Y-akse | +/-2,5 deg |
| Maks. vinkelforskyd. om Z-akse | +/-5,0 deg |
| Max forskydning i lukkeretning | +/-5,0 mm |
| Produktmateriale |
Zn
Edelstahl Kunststoff |
| Nettovægt | 2050 |
| Bruttovægt | 2450 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272690 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095043 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSEN ml DHM extension
6O000009
Forlængelsesenhed til montering af dørgrebet til døre bredere end
20 mm. Pakke = 2 forlængere (hver med en længde på 25 mm).
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Tildækningsmuffer til tildækning af forlængerne. Pakke = 2
forlængermuffer (hver med en længde på 25 mm).
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Monteringsplade til dørgrebsmodulet, når monteringspladen 570490anvendes
til afbryderen PSEN ml.
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM-monteringslaske, nødvendig til skydedøre. Pakke = 2
monteringslasker.