Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"6M000036","name":"PSEN mg1-A-LLFXX-FBA2-U1-U switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Som på fig.
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA2-U1-U switch
Produktnummer: 6M000036
GTIN: 4046548111316
Sikkert beskyttelsesdørssystem PSENmgate, med betjeningselementer, 2belyste
trykknapper (hver 1 NO) og 1 nødstopknap (2 NC + 1 NO), fuldt kodet,
med automatisk reset, sikkerhedsafbryder til indkørselsretning
frontalt, 19-pol. M23-hanstik, monteret med kabeludgang opad,
enkeltforbindelse
Styk
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkert beskyttelsesdørssystem PSENmgate, med betjeningselementer, 2belyste trykknapper (hver 1 NO) og 1 nødstopknap (2 NC + 1 NO), fuldt kodet, med automatisk reset, sikkerhedsafbryder til indkørselsretning frontalt, 19-pol. M23-hanstik, monteret med kabeludgang opad, enkeltforbindelse
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningstrin iht. ISO 14119 | høj |
| Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder kodning | fuldt kodet |
| Reset-type | Automatisk reset |
| Egnet til serieforbindelse | nej |
| Modulvariant | Sensor |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 1 W |
Indgange
| Antal indgange | 7 |
| Jævnspænding ved indgang | 24 V DC |
Nødstop
| Antal bryde-kontakter nødstop | 2 |
| Antal meldekontakter nødstop | 1 |
| Åbningsmåde nødstop | Drejeoplåsning |
| Koblingska.nødstopiht. stand. | |
| Kontaktmateriale nødstop | Au |
| Kontaktmat. meldkont. nødstop | Au |
Trykknap
| Antal trykknapper | 2 |
| Koblingska. trykkn. iht.stand. | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmateriale trykknap | Ag |
Halvlederudgange
| Antal OSSD-udgange | 2 |
| Antal meldeudgange | 1 |
| Potentialadskill. HL-udgange | nej |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
| Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-13 |
Knap
| Kontaktmateriale knap | AgNi |
| Koblingskap.knap iht. standard | EN 60947-5-1 |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | 0 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Times
| Imp.-var.Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Mekaniske data
| Flugtvejsoplåsning til stede | nej |
| Aktuator type 1 | PSEN ml 2.1 |
| Sensor kan indbygges flugtende | nej |
| Tilslutningstype | |
| Ledninger kabel | |
| Produktmateriale |
Zn
Aluminium Stål galvaniseret Plast Rustfrit stål |
| Husmateriale overdel | Plast |
| Mål, højde | 237.5 mm |
| Mål, bredde | 40 mm |
| Mål, dybde | 65 mm |
| Nettovægt | 1061 g |
| Bruttovægt | 1529 g |
Transponder
| Driftsfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| GTIN | 4046548111316 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ekstra tilbehør
PSEN ml escape release
570460
Flugtvejsoplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock; emballagensindhold
= flugtvejsoplåsningsstang og monteringstilbehør
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Hjælpeoplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock; hyg. design 1;
emballagens indhold = hjælpeoplåsningsstang og monteringstilbehør
PSEN ml escape release extension
570462
Forlængere til flugtvejsoplåsningen, 25 mm forlængelseselementer,
rustfrit stål
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 1,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 1,25 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 1,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 2,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 2,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 3,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 3,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 4,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
PSEN ml mounting plate angled
570476
Monteringsvinkel til PSENmlock, passer på 40 mm standardprofiler
PSEN ml 2.1 round actuator
570483
Aktuator med afrundet spids, fuldt kodet, til sikkerhedsaflåsning
PSENmlock
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adapter til justering af PSENmlock-aktuatoren til små døre: Radius300-500 mm. Emballagens indhold = 1 adapter
PSEN ml actuator center ring
570485
Centreringsring til PSENmlock-aktuator. Den egner sig især til
små døre. Emballagens indhold = 1 centreringsring
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Skruesæt til montering af PSENmlock-aktuatoren på dørgrebsenhed og
vinkel til sidehængte døre, emballagens indhold = 2 unbrako-
skruer M5x12, 1 sikkerhedsskrue med envejskærv M5x12
PSEN mg bracket swinging door 70
6M000049
PSENmgate monteringsvinkel til sidehængte døre, højde 70 mm, med 2
unbrakoskruer og 1 linsehoved-sikkerhedsskrue med
envejskærv, M5x12
PSEN mg bracket swinging door 80
6M000050
PSENmgate monteringsvinkel til sidehængte døre, højde 80 mm, med 2
unbrakoskruer og 1 linsehoved-sikkerhedsskrue med
envejskærv, M5x12
PSEN mg door handle swinging door 70
6M000051
PSENmgate dørgrebsenhed til sidehængte døre, højde 70 mm, med 2
unbrakoskruer og 1 linsehoved-sikkerhedsskrue med
envejskærv, M5x12
PSEN mg door handle swinging door 80
6M000052
PSENmgate dørgrebsenhed til sidehængte døre, højde 80 mm, med 2
unbrakoskruer og 1 linsehoved-sikkerhedsskrue med
envejskærv, M5x12
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Monteringsplade til dørgrebsmodulet, når monteringspladen 570490anvendes
til afbryderen PSEN ml.
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
Tilslutningskabel, 19-pol. M23-hunstik, lige, N-kodet,
ledertværsnit: 19 x 0,25 mm², kabellængde: 2 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
Tilslutningskabel, 19-pol. M23-hunstik, lige, N-kodet,
ledertværsnit: 19 x 0,25 mm², kabellængde: 3 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
Tilslutningskabel, 19-pol. M23-hunstik, lige, N-kodet,
ledertværsnit: 19 x 0,25 mm², kabellængde: 5 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
Tilslutningskabel, 19-pol. M23-hunstik, lige, N-kodet,
ledertværsnit: 19 x 0,25 mm², kabellængde: 10 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
Tilslutningskabel, 19-pol. M23-hunstik, lige, N-kodet,
ledertværsnit: 19 x 0,25 mm², kabellængde: 20 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
Tilslutningskabel, 19-pol. M23-hunstik, lige, N-kodet,
ledertværsnit: 19 x 0,25 mm², kabellængde: 30 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
Tilslutningskabel, 19-pol. M23-hunstik, lige, N-kodet,
ledertværsnit: 19 x 0,25 mm², kabellængde: 50 m