text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN op4B-L-050/1

Produktnummer: 630808
Sæt med lysgitter (type 4, PL e, kropsbeskyttelse), holder og mutingarm L-type i henhold til DIN EN 61496, type 4, 500 mm, tilslutningsstik M12,sender: 4-polet og 5-polet, modtager: 5-polet og 8-polet...  Mere

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Sæt med lysgitter (type 4, PL e, kropsbeskyttelse), holder og mutingarm L-type i henhold til DIN EN 61496, type 4, 500 mm, tilslutningsstik M12,sender: 4-polet og 5-polet, modtager: 5-polet og 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Godkendelse CE  
cULus Listed  
TÜV  
BWS-type 4  
Sensorprincip optisk  
Højde på beskyttelsesområde 515  mm
Opløsning kapslingsklasse Krop  
Driftsområde (m) 0.5 - 3  m
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Anvendt bølgelængdeområde 880 nm  
Antal OSSD-udgange 2  
Omgivelsestemperatur -10 - 55  °C
Fugtbelastning oplysninger 95 % RF ved 50 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 10g  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, kabinet  
Reaktionstid 14  ms
Husmateriale overdel Aluminium  
Mål, højde 653  mm
Mål, bredde 35  mm
Mål, dybde 41.2  mm
Nettovægt 4200  g
Bruttovægt 4700  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-kode 4046548076714  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272703  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001832  
Volumen 0