text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN op67-69K-015/1

Produktnummer: 630930
GTIN: 4046548068719
PMMA-akryltubus til tætning og beskyttelse af et sikkerhedslysgitter med længden 15 cm i serien "PSEN op.../1". IP- kapslingsklassen forhøjes fra IP65 til IP67, IP68 og IP69K. Gore-Tex- membranen på kapperne forhindrer indtrængning af smuds og vand samt indvendig kondensation. Lysgitrets forbindelseskabel føres gennem en M16 PG-kabelforskruning og ...  Mere

Styk

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

PMMA-akryltubus til tætning og beskyttelse af et sikkerhedslysgitter med længden 15 cm i serien "PSEN op.../1". IP- kapslingsklassen forhøjes fra IP65 til IP67, IP68 og IP69K. Gore-Tex- membranen på kapperne forhindrer indtrængning af smuds og vand samt indvendig kondensation. Lysgitrets forbindelseskabel føres gennem en M16 PG-kabelforskruning og forhindrer indtrængning af smuds og vand.

Godkendelse -  
 
Kapslingsklasse, kabinet IP69K  
IP67  
Husets materiale PMMA  
Mål, højde 378.5  
Nettovægt 1250  
Bruttovægt 1330  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273791  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068719  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1