text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN enc sincos 4096 ss

Produktnummer: 6Z000001
Sikker inkrementel encoder, 4096 impulser pr. omdrejning, med sin/cos- interface, massiv aksel 10 mm, pasfeder-kompatibel.

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse UL Listed  
CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Effektforbrug DC 0.48  W
Omgivelsestemperatur -40 - 90  °C
Maks. relativ luftfugtighed 98%  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 100g  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, kabinet  
Tilslutningstype M23, 12-polet  
Husets materiale Aluminium  
Mål, højde 90.6  mm
Mål, bredde 58  mm
Mål, dybde 72.2  mm
Nettovægt 295  g
Bruttovægt 483  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90318020  
UNSPSC 25 39121527  
EAN-kode 4046548095098  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27270502  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001486  
Volumen 3.357