text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

SDD ES PROFINET

Numero dell'articolo: 540138
GTIN: 4046548083026
SDD (Safety Device Diagnostics), feltbusmodul, Standard, Profinet, 2 RJ45-porte, 6 digitale ind-/udgange, indstikbare tilslutningsklemmer (medfølger ikke ved levering).

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Formål med U1 Forsyning af modulet  
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 2  
Antal digitale indgange 6  
6  
Antal halvlederudgange 6  
HL-U kortslutningssikret ja  
Feltbussens modultype Slave  
Indstill. overførselshastigh. 10 Mbit/s  
100 Mbit/s  
galvan. Adskillelse af feltbus ja  
Type af galvanisk adskillelse Funktionsisolering  
Feltbus-interface PROFINET  
Tilslutning feltbus RJ45  
galvan. adskill. fra Modbus ja  
Antal MODBUS-tilslutninger 8  
Driftstyper Modbus Auto-MDIX  
Autonegotiation  
Tilslutning Modbus RJ45  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Kapslingsklasse, klemmer
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Omgivelsestemperatur 0  
55  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
Kapslingsklasse, monteret
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
EMC iht. standard .... EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-3  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Fugtbelastning oplysninger 90 % RF ved 55 °C  
Potentialadskillelse 1 mellem Ethernet og systemspænding  
Type af potentialadskillelse 1 Funktionsisolering  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 12 AWG  
Husets materiale nederste del PC  
Husmateriale overdel PC  
Mål, bredde 45  
Tilslutningsklemme Skrueklemme stikbar  
Fjederklemme stikbar  
Mål, dybde 95  
Bruttovægt 175  
Mål, højde 115  
Husets materiale frontplade PC  
Monteringsposition vilkårlig  
Nettovægt 160  
Mål for DIN-skinne 35 x 7,5 EN 50022  
 
SCIP-indgang tilgængelig ja  
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ETIM Version ETIM-9.0  
Volumen 0  dm3
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
ECLASS Reference Feature 27242608  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548083026  
Harmonized System Code 85389091  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

SDD ES SET SCREW TERMINALS
SDD ES SET SCREW TERMINALS 540120
SDD (Safety Device Diagnostics), set di morsetti “plug-in” per custodia 45 mm, tecnica morsetti a vite, confezione = 2 pezzi, ognuno X1 4 poli eX2 8 poli.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS 540121
SDD (Safety Device Diagnostics), set di morsetti “plug-in” per custodia 45 mm, tecnica morsetti a molla, confezione = 2 pezzi, ognuno X1 4 polie X2 8poli.