Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"540130","name":"SDD ES ETH","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
Som på fig.
SDD ES ETH
Produktnummer: 540130
GTIN: 4046548083002
SDD (Safety Device Diagnostics), feltbusmodul, Standard, Modbus/TCP, 2
RJ45-porte, 6 digitale ind-/udgange, indstikbare tilslutningsklemmer(medfølger
ikke ved levering).
Styk
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U1 | Forsyning af modulet |
| Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 2 |
Indgange
| Antal digitale indgange |
6
6 |
Halvlederudgange
| Antal halvlederudgange | 6 |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
Feltbus-interface
| Feltbus-interface | Modbus/TCP |
| Navn feltbus-protokol | Modbus TCP (Slave) |
| Tilladte feltbus-stationsadr. | 0 - 255d |
| Indstill. overførselshastigh. |
10 Mbit/s
100 Mbit/s |
| Tilslutning feltbus | RJ45 |
| galvan. Adskillelse af feltbus | ja |
| Type af galvanisk adskillelse | Funktionsisolering |
MODBUS
| Antal MODBUS-tilslutninger | 8 |
| Tilslutning Modbus | RJ45 |
| Aggr.type Modbus | Server |
| Driftstyper Modbus |
Auto-MDIX
Autonegotiation |
| Indstil. overførs.-hast.Modbus |
10 Mbit/s
100 Mbit/s |
| galvan. adskill. fra Modbus | ja |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
0
55 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 90 % RF ved 55 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 61000-4-5
EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Potentiel adskillelse
| Potentialadskillelse 1 mellem | Modbus og systemspænding |
| Type af potentialadskillelse 1 | Funktionsisolering |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husets materiale frontplade | PC |
| Husmateriale overdel | PC |
| Tilslutningsklemme |
Skrueklemme stikbar
Fjederklemme stikbar |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
| Mål, højde | 115 |
| Mål, bredde | 45 |
| Mål, dybde | 95 |
| Nettovægt | 160 |
| Bruttovægt | 175 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242608 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548083002 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), sæt med indstikbare klemmer til 45 mm
hus, skrueklemmeteknik, pakke med 2 stk., hhv. X1 4-polet og X2 8-
polet.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), sæt med indstikbare klemmer til 45 mm
hus, fjederklemmeteknik, pakke med 2 stk., hhv. X1 4-polet og X28-polet.