Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"751002","name":"PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}

Som på fig.
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
Produktnummer: 751002
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, fjederteknik, pakke = af hver 1stk. X1,
X2, X3, X4, 2-polet, til 12,5 mm hus.
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
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371392 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002498 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548045840 |
Volumen | 0.224 dm3 |
Harmonized System Code | 85366990 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mængde pr. pakkeenhed | 1 |