Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"774197","name":"PNOZ e7p 24VDC 2 so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
Som på fig.
PNOZ e7p 24VDC 2 so
Produktnummer: 774197
Sikkerhedsrelæ (standalone), UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm,
indstikbare klemmer med skrueteknik, sammenknytning af flere moduler,til
overvågning af 2 single beam-lysbomme.
Styk
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Maks. modulsikring | 6 A træg/10 A flink |
Halvlederudgange
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -10 °C |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 61496-1
EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | III |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Husets materiale nederste del | |
Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
Husmateriale overdel | |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Klemmetype | stikbar |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
Mål, højde | 94 mm |
Mål, bredde | 22.5 mm |
Mål, dybde | 121 mm |
Nettovægt | 130 g |
Bruttovægt | 145 g |
Miljø
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548055900 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.285 |
Ekstra tilbehør
Terminal block filter 1
774195
Tilbehør til PNOZelog, PNOZmulti og PSS, klemmerække med filter til 3 -
10 kOhm belastningsområde. OBS: Produkt er udfaset. Følgeprodukt:
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
774196
Tilbehør til PNOZ, PNOZmulti og PSS, klemmerække med filter til 10 -
30 kOhm belastningsområde. OBS: Produkt er udfaset. Følgeprodukt:
772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer med skrueteknik, pakke = 1 stk.P1 og 1
stk. P2.