text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix

Produktnummer: 774582
Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, skrueklemmer integreret,frakoblingsforsinket kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelsemed sikkerh...  Mere

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Kontaktudvidelse, indgange: 1-kanals tilslutning, udgange: 4 SZ, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, skrueklemmer integreret,frakoblingsforsinket kontaktgruppe til kontaktudvidelse i forbindelsemed sikkerhedsrelaterede styringsdele, frakoblingstid 2 s fast.

Godkendelse CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 2.5  W
Antal indgange 1  
Antal halvlederudgange 0  
Brugskat. AC/DC1 standard EN 60947-4-1  
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Sikkerhedskontakter: AC ved UL 250 V AC G.U. (ens polaritet)  
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty B300, R300  
Kontaktmateriale relæ AgCuNi  
Yderl. kontaktoplysninger relæ + 0,2 µm Au  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-78  
Omgivelsestemperatur -10  °C
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
Overspændingskategori III / II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret  
Kapslingsklasse, kabinet  
Kapslingsklasse, klemmer  
Tolerance Tv -50 %/+50 %  
Monteringsposition vilkårlig  
Husets materiale nederste del  
Husets materiale frontplade ABS UL 94 V0  
Husmateriale overdel  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Klemmetype fast  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 10 AWG  
Mål, højde 87  mm
Mål, bredde 22.5  mm
Mål, dybde 121  mm
Nettovægt 205  g
Bruttovægt 215  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kode 4046548010800  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
Volumen 0.284