Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"827250","name":"S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Som på fig.
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
Produktnummer: 827250
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks.
spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælges, 0,40 -400
Hz, bredde = 22,5 mm, UB = 110 - 130 V AC.
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
CCC UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 110 - 130 V |
Forsyningsspændingstype U1 | AC |
Effektforbrug AC | 2 |
Maks. modulsikring | Max-Leiterquerschnitt |
Relæudgange
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC Res. NO Side Only |
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty | B300, R300 |
Kontaktmateriale relæ | AgCdO |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 3,0 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -15 - 55 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | IP40 |
Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Husets materiale nederste del | PPO UL 94 V0 |
Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
Husmateriale overdel | PPO UL 94 V0 |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Klemmetype | fast |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 10 AWG |
Mål, højde | 87 mm |
Mål, bredde | 22.5 mm |
Mål, dybde | 121 mm |
Nettovægt | 160 g |
Bruttovægt | 170 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371801 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001438 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548007633 |
Volumen | 0.284 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mængde pr. pakkeenhed | 1 |