Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"2A000002","name":"PNOZ yh1 2DI 24VDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SB"]}
Som på fig.
PNOZ yh1 2DI 24VDC
Produktnummer: 2A000002
GTIN: 4046548087819
Hovedmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ,
kommunikation med udvidelsesmoduler, forsyningsspænding til myPNOZ,
1 indgangsfunktion, 2 testimpulsudgange til tvær- og
kortslutningsovervågning, 1 meldeudgang, 1 drejekontakt til valg af
funktioner, 1 drejekontakt til indstilling af starttype og
testimpulsanalyse, LED-indikator
Styk
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Hovedmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, kommunikation med udvidelsesmoduler, forsyningsspænding til myPNOZ, 1 indgangsfunktion, 2 testimpulsudgange til tvær- og kortslutningsovervågning, 1 meldeudgang, 1 drejekontakt til valg af funktioner, 1 drejekontakt til indstilling af starttype og testimpulsanalyse, LED-indikator
Generelle data
| Godkendelse |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U1 | Versorgung des Systems |
| Forsyningsspænding (V) | 24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Indgange
| Antal digitale indgange | 2 |
| U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
| Potentialadskillelse indgange | nej |
Test clockudgange
| Antal testpulsudgange | 2 |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | -20 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Tildugning tilladt? | unzulässig |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 5000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-5-1 |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | IP54 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer | IP20 |
Times
| Samtidighed indgangskreds | ∞ |
Mekaniske data
| Monteringsposition | beliebig |
| Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husmateriale overdel | PC |
| Tilslutningsklemme |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Klemmetype | steckbar |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
| Mål, højde | 98 |
| Mål, bredde | 17.5 |
| Mål, dybde | 121 |
| Nettovægt | 86 |
| Bruttovægt | 140 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
34
7a 6c 7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548087819 |
| Volumen | 1.019 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, skrueklemme, pakke = af hver 1stk. X1, X2,
X3, X4, 3-polet, til 17,5 mm hus.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, fjederteknik, pakke = af hver 1stk. X1,
X2, X3, X4, 3-polet, til 17,5 mm hus.
Ekstra tilbehør
Adhesive seal for myPNOZ (20 pcs.)
2A000200
Adhesive seal for myPNOZ as protection against manipulation of the
rotary switch settings