text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
4 produkter fundet
PNOZ e4.1p 24VDC 2so
774180
GTIN: 4046548011838
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 1 hjælpeudgang med HL-teknik, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, sammenknytning af flere moduler, trædemåtteanalyse.

På forespørgsel
PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t
774181
GTIN: 4046548011821
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 1 hjælpeudgang med HL-teknik , forsinket, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, sammenknytning af flere moduler, trædemåtteanalyse.

På forespørgsel
PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t
784181
GTIN: 4046548008821
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 1 hjælpeudgang med HL-teknik , forsinket, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, sammenknytning af flere moduler, trædemåtteklemmer.

På forespørgsel
PNOZ e4.1p C 24VDC 2so
784180
GTIN: 4046548008838
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med kortslutningsovervågning, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 1 hjælpeudgang med HL-teknik, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, sammenknytning af flere moduler, beskyttelsesdørsovervågning.

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug