Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"827110","name":"ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Som på fig.
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
Produktnummer: 827110
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af 1-fasede net,
anvendes som tærskelværdielement, overvågningsanordning og styreelement,
målespænding anvendes som forsyningsspænding, 2 hjælpekontakter (C/... Mere
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af 1-fasede net, anvendes som tærskelværdielement, overvågningsanordning og styreelement, målespænding anvendes som forsyningsspænding, 2 hjælpekontakter (C/O), bredde = 22,5 mm, UB = 42 V AC, 48 V AC, 12 V AC, 240 V AC.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 42 - 240 V |
Forsyningsspændingstype U1 | AC |
Effektforbrug AC | 30 VA |
Miljøoplysninger
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Nettovægt | 120 g |
Bruttovægt | 130 g |
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
EAN-kode | 4046548007701 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371801 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001438 |
Volumen | 0.255 |