text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

P3WP3P C/5A/400VAC

Produktnummer: 490193
GTIN: 4046548064292
Måletransformer for aktiv effekt, måleanordning til afgivet og optaget aktiv effekt, op til 3 motorer/generatorer, målespænding 400 V AC, bredde 90 mm, UB = 24 V DC.

Styk

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 2.5  W
Maks. modulsikring Maks. ledertværsnit  
U måleområde analog indgang 400  V
I måleområde analog indgang 0 - 6  A
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-78  
Omgivelsestemperatur 0 - 60  °C
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer
Monteringsposition vilkårlig  
Husets materiale nederste del PPO UL 94 V0  
Husets materiale frontplade ABS UL 94 V0  
Tilslutningsklemme Fjederklemme  
Klemmetype stikbar  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 22 - 12 AWG  
Mål, højde 90  mm
Mål, bredde 94  mm
Mål, dybde 121  mm
Nettovægt 415  g
Bruttovægt 470  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371806  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001443  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548064292  
Volumen 1.296  dm3
Harmonized System Code 90303370  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

P3WP3P Set spring loaded terminals
P3WP3P Set spring loaded terminals 490190
Sæt med indstikbare fjederklemmer, pakke = 4 stk., 2 stk. hunstik 4-pol., 2 stk. hunstik 8-pol.