text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10

Produktnummer: 326902
GTIN: 4046548017656
Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm, relativ skala, 0 - 10 / 1 KOHM, tid indstilles med drejeknap, kapslingsklasse IP66.

Styk

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

 
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Nettovægt 20  g
Bruttovægt 20  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371691  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548017656  
Volumen 0.324  dm3
Harmonized System Code 85334010  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1