text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR

Produktnummer: 680010
GTIN: 4046548077728
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP. System requirements for PMCprotego D: Product version 1.6; Firmware >= 6.25

Produkt under udfasning


Styk

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP. System requirements for PMCprotego D: Product version 1.6; Firmware >= 6.25

Godkendelse CE  
UKCA  
TÜV  
Anvendelsesområde Fail-safe  
 
Ant. indg. giver abs. værd. 1  
Forsyningsspænding til ABS 24 V DC  
Signal Clock-udg. ABS Differenssignal (RS-422)  
Signal dataindg. ABS Differenssignal (RS-422)  
Antal inkrementalgiverindgange 1  
Forsyningsspænding til inkrem 24,0 V  
Faseræk-flg diff.sign inkr.giv 90° ±30°  
Antal digitale indgange 8  
Signalniveau ved indgang ved 0 -3 - +5 V DC  
Toler. ekst. spænd. DC halvl. -15 %/+20 %  
HL-U kortslutningssikret ja  
Antal 2-polede HL-udgange 2  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-1  
Standard omgivelsestemperatur EN 60721-3-3  
Klasse f. omgivelsestemperatur 3K3  
Omgivelsestemperatur 0 - 40  °C
Standard opbevaringstemperatur EN 60721-3-1  
Opbevaringstemperatur ændring 20 K/h  
Omgivelsestemperaturklasse 1K4  
Fugtbelastning iht. standard EN 60721-3-3  
Fugtbelastning oplysninger 85 % RF  
Luftfugtighedsklasse 3K3  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61800-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60721-3-2  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61800-5-1  
Overspændingskategori II  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer
Monteringsposition stående  
Mål, højde 141.9  mm
Mål, bredde 86.7  mm
Mål, dybde 18.4  mm
Nettovægt 124  g
Bruttovægt 154  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
6a  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548077728  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85235200  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1