text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMI v815

Produktnummer: 266815
PMIvisu, diagnose- og betjeningsterminal, 15,6", opløsning 1920 x 1080pixel, kapacitiv touchskærm, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-port 1 Gbit/s, 1 USB-host 3.0, 2 USB-host 2.0, 1 HDMI-port, 1 VGA-po...  Mere

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

PMIvisu, diagnose- og betjeningsterminal, 15,6", opløsning 1920 x 1080pixel, kapacitiv touchskærm, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45-port 1 Gbit/s, 1 USB-host 3.0, 2 USB-host 2.0, 1 HDMI-port, 1 VGA-port, realtidsur med kondensatorbuffer, 12 ... 30 V DC, 38,5 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installeret og licenseret, forinstalleret software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server og Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 firmware (OPC Server UA).

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
Driftssystem Windows 10 IOT  
 
Forsyningsspænding (V) 12 - 30  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 38.5  W
Displaytype TFT  
Skærmdiagonal 15.6  Zoll
Displayopløsning 1920 X 1080  
Displayets farvedybde 16,7 M  
Type af touchdisplay kapacitiv  
Processortype X86  
Processorens clock 2,0 GHz  
Arbejdshukommelse 4 GB  
Str. programhukommelse (Flash)  
Realtidsur til rådighed ja  
Antal USB-host-interfaces 1 x USB 3.0  
2 x USB 2.0  
Stiktype ETHERNET-interface RJ45  
Ethernet overførselshastighed 1 GB/s  
Antal Ethernet-tilslutninger 2  
Eksternt VGA-interface 1 x HDMI  
1 x VGA  
Omgivelsestemperatur 0 - 50  °C
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 0... 90% v. 39 °C (ikke kond.)  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, kabinet  
Mål, højde 260  mm
Mål, bredde 399  mm
Mål, dybde 75.1  mm
Nettovægt 5803  g
Bruttovægt 7883  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
6a  
6c  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
 
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
65997-18-4  
WEEE classifikation (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
 
Harmonized System Code 84715000  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-kode 4046548096859  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27330201  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001412  
Volumen 69.474