text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PES operator board pmi en

Produktnummer: 5S000002
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, betjeningspanelbetjening og overvågning, med PMIvisu og PITmode, betjeningspaneltekst, sprog engelsk, medfølgende dokumenter på engelsk og tysk.

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  °C
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Kapslingsklasse, kabinet  
Mål, højde 266  mm
Mål, bredde 297  mm
Mål, dybde 160  mm
Nettovægt 3000  g
Bruttovægt 4100  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90230080  
UNSPSC 25 46211501  
EAN-kode 4046548094190  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242291  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
Volumen 9.297  
 

Ekstra tilbehør

PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, rød.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, blå.
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, sort.
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, med isolerede sikkerhedsstik, længde 1 m, tilslutning 4 mm, blå.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, med isolerede sikkerhedsstik, længde 1 m, tilslutning 4 mm, sort.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, med isolerede sikkerhedsstik, længde 1 m, tilslutning 4 mm, rød.

Passende til

PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, rød.
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, sort.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, med isolerede sikkerhedsstik, længde 1 m, tilslutning 4 mm, rød.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, med isolerede sikkerhedsstik, længde 1 m, tilslutning 4 mm, sort.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, blå.