text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PIT m3 key2hq mode service

Produktnummer: 402295
GTIN: 4046548084542
PITmode-transpondernøgle til elektronisk driftstypevælger PIT m3.xp, materiale: Plastaktuator med metalramme, forkromet, rettighed til BA1/2/3/4/servicedrift.

Produkt under udfasning


Styk

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Transponder kodning 0x1111 (PILZ)  
 
Omgivelsestemperatur -20 - 60  °C
Mål, højde 5  mm
Mål, bredde 29.8  mm
Mål, dybde 57.3  mm
Nettovægt 20  g
Bruttovægt 24  g
Energiforsyning for TAG passiv (uden batteri)  
Driftsfrekvens 125 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002024  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548084542  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1