text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

RevPi DO

Produktnummer: Z9000014
Digitalt udvidelsesmodul DO til basismodulet RevPi Core / RevPi Core 3, kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, kapslingsklasse: IP 20, antal digitale udgange: 16, maks. strøm pr. udgang: 500 mA...  Mere

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Digitalt udvidelsesmodul DO til basismodulet RevPi Core / RevPi Core 3, kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, kapslingsklasse: IP 20, antal digitale udgange: 16, maks. strøm pr. udgang: 500 mA (High-Side Mode), 100 mA (Push-Pull Mode).

Godkendelse CE  
UKCA  
 
Mål, højde 96  mm
Mål, bredde 22.5  mm
Mål, dybde 110.5  mm
Nettovægt 101  g
Bruttovægt 125  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kode 4046548093278  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242290  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001422  
Volumen 0  
 

Ekstra tilbehør

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Jumper til PiBridge til forbindelse af de enkelte Revolution Pi- moduler. Passer universelt til alle Revolution Pi basis- og udvidelsesmoduler.