Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"311602","name":"PSSnet GW1 MOD-CAN","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137021","0010300213702180JM"]}
Som på fig.
PSSnet GW1 MOD-CAN
Produktnummer: 311602
PSSnet, gateway, protokolkonverter mellem ModBus/TCP og CANopen,
understøtter CiA 301 V4.2.0, kan anvendes med PSS-styringer, PMI,
PMCprimo, RJ45-port, 9-polet Sub-D-hanstik, spændingsforsyning
24 V D... Mere
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSSnet, gateway, protokolkonverter mellem ModBus/TCP og CANopen, understøtter CiA 301 V4.2.0, kan anvendes med PSS-styringer, PMI, PMCprimo, RJ45-port, 9-polet Sub-D-hanstik, spændingsforsyning 24 V DC, buffering 20 ms.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
Formål med U1 | Module Supply |
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 3 W |
Feltbus-interface
Feltbus-interface | CANopen |
Feltbussens modultype | Slave |
Navn feltbus-protokol | CiA 301 V4.2.0 |
Tilladte feltbus-stationsadr. | 0 - 99d |
Indstill. overførselshastigh. |
10 kBit/s
500 kBit/s 20 kBit/s 250 kBit/s 1 Mbit/s 800 kBit/s 50 kBit/s 125 kBit/s |
Tilslutning feltbus | 9-pol. Sub-D-hanstik |
galvan. Adskillelse af feltbus | ja |
Type af galvanisk adskillelse | Funktionsisolering |
MODBUS
Antal MODBUS-tilslutninger | 8 |
Tilslutning Modbus | RJ45 |
Aggr.type Modbus | Server |
Driftstyper Modbus |
Auto-MDIX
Autonegotiation |
Indstil. overførs.-hast.Modbus |
10 Mbit/s
100 Mbit/s |
galvan. adskill. fra Modbus | ja |
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | 0 - 60 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Potentiel adskillelse
Potentialadskillelse 1 mellem | CANopen og systemspænding |
Type af potentialadskillelse 1 | Funktionsisolering |
Potentialadskillelse 2 mellem | Modbus og systemspænding |
Type af potentialadskillelse 2 | Funktionsisolering |
Mekaniske data
Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN 50022 |
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Tilslutningsklemme |
Skrueklemme stikbar
Fjederklemme stikbar |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
Mål, højde | 96 mm |
Mål, bredde | 22.5 mm |
Mål, dybde | 114.3 mm |
Nettovægt | 90 g |
Bruttovægt | 110 g |
Miljø
RoHS-overensstemmelse | ja |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-kode | 4046548074017 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volumen | 0 |
Nødvendigt driftstilbehør
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Indstikbar skrueklemme, feltbusmoduler på PNOZ mm0.xp, 1 sæt.