text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCcable M4/E1C6/010/1Q5/S1

Produktnummer: 8C000176
GTIN: 4046548106381
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m poss...  Mere

Produkt under udfasning


Styk

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 10 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
Stiktype 1 9-pol. M23-hunstik  
Form på stiktype 1 lige  
Stiktype 2 Endemuffe  
Kontaktoverflader materiale 1 Au  
Ledningsmateriale K1 Cu  
Isolationsmateriale ledning K1 TPE-E  
Kabellængde 10  
Materiale skærmoverflade K1 Cu fortinnet  
Farve på kabelkappe 1 orange  
Materiale for kabelkappe 1 PUR  
Trækevne for kabel 1 ja  
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 5 x Ø  
Tværsnit dataleder K1 (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22))  
Afskærmning K1 ja  
Godkendelser af kabel K1 UL/CSA  
Halogenfri Ja  
Oliebestandighed bestandig  
Uantændelighed IEC 60332-1: selvslukkende  
Nettovægt 3300  
Bruttovægt 3790  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060501  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000001  
ETIM Reference Feature EC001579  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548106381  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1