text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCtendo DD4.20/112/230-480V

Produktnummer: 4105416
GTIN: 4046548032635
Servoforstærker, tekn. data ved 3 x 400 V AC: Kontinuerlig udgangsstrøm:20 A, Imax (5 sek.) = 40 A, effektforbrug i S1-drift: 14 kVA, integreret bremsemodstand.

Produkt under udfasning


Styk

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Formål med U1 Mains Supply  
Forsyningsspænding (V) 230 - 480  V
Forsyningsspændingstype U1 AC  
Formål med U2 Supply  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Spidsstrøm i 5 s 40  A
Antal analogindgange 2  
Type analogudgange Spænding  
Opløsning, analogindgange 14  Bit
12  Bit
Antal digitale indgange 4  
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Antal af analogudgange 2  
Type analogudgange Spænding  
Opløsning, analogudgange 10  Bit
Antal CANopen-tilslutninger 1  
Antal RS-232-tilslutninger 1  
Mål, højde 325  mm
Mål, bredde 120  mm
Mål, dybde 265  mm
Nettovægt 7500  g
Bruttovægt 8800  g
 
RoHS-overensstemmelse ja  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548032635  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85044086  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1