text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

Line filter f. DD FFU 3X42K-KK

Produktnummer: 8166771
Rated current: 42 A Typ. power dissipation: 15 W Protection class: IP20 Connection type: Terminals.

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

 
Nettovægt 1600  g
Bruttovægt 2200  g
 
RoHS-overensstemmelse ja  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85049090  
UNSPSC 25 40161512  
EAN-kode 4046548035803  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27420290  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Volumen 0